BF5000A230
- Tip produs: Contactors
- Numar de poli: 3
- Tip bobina: AC coil 50/60Hz
- Tensiunea bobinei [V]: 230
- Curent nominal Ith IEC (AC1) [A]: 90
- Curent si putere nominala Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 50A / 22Kw
- Putere nominală UL/CSA 480 V [CP]: 40
- Tip de montare: Screw / DIN rail 35mm
Cod de comanda | BF5000A230 |
---|---|
Greutate [g] | 1020 |
Cantitate in ambalaj | 1 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 1 |
Dimensiune ambalaj | 141X063X120 |
Volume [cm³] | 1066 |
Cod de bare [EAN13] | 8013975223048 |
Cod HS | 85365080 |