BFA00942230
- Tip produs: Reversing contactor assemblies
- Putere nominală UL/CSA 480 V [CP]: 5
- Tipologie: Open frame, with external interlock with power and auxiliary wiring
- Tip bobina: AC coil
- Tensiunea bobinei contactorului: 230VAC 50/60HZ
Cod de comanda | BFA00942230 |
---|---|
Greutate [g] | 800 |
Cantitate in ambalaj | 1 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 1 |
Dimensiune ambalaj | 102X102X115 |
Volume [cm³] | 1196,46 |
Cod de bare [EAN13] | 8013975183649 |
Cod HS | 85371098 |