DMED100T1

Contor electric, monofazic, non expandabil, digital cu ecran LCD, conexiune directa 40 A, 1U, 1 iesire pe puls, 220...240VAC
  • Tip produs: Energy meters
  • Tipul de instalare: Montare pe șină DIN
  • Lectura curenta: Direct
  • Curent maxim (Imax) [A]: 40
  • Tipul de măsurare a energiei: Imported active energy
  • Precizia masurarii energiei active: Class 1 (IEC/EN 62053-21)
  • 0: Clasa 2 (IEC/EN 62053-23)
  • Analiza armonica a curentului: Nu
  • Porturi de comunicatie integrate: Nu
  • Extensibil: Nu
  • Aprobat MID: Nu
Cod de comanda DMED100T1
Greutate [g] 86
Cantitate in ambalaj 5
Cantitate multipla de ambalaje per comanda 5
Dimensiune ambalaj 067X022X094
Volume [cm³] 138,556
Cod de bare [EAN13] 8013975182123
Cod HS 90283011