Contor electric, monofazic, non expandabil, digital cu ecran LCD, 63A conexiune directa, 2U, RS485 interfata, multi-masurare, 220...240VAC
- Tip produs: Energy meters
- Tipul de instalare: Montare pe șină DIN
- Lectura curenta: Direct
- Curent maxim (Imax) [A]: 63
- Tipul de măsurare a energiei: Imported active energy and imported reactive energy
- Precizia masurarii energiei active: Class 1 (IEC/EN 62053-21)
- 0: Clasa 2 (IEC/EN 62053-23)
- Analiza armonica a curentului: Nu
- Porturi de comunicatie integrate: RS485
- Extensibil: Nu
- Aprobat MID: Nu