Contor electric, trifazic si cu neutru, non expandabil, 80A conexiune directa, 4U, RS485 interfata, multi-masurare
- Tip produs: Energy meters
- Tipul de instalare: DIN rail mounting
- Lectura curenta: Direct
- Curent maxim (Imax) [A]: 80
- Type of energy measurement: Imported/exported active energy and imported/exported reactive energy
- Precizia masurarii energiei active: Class 1 (IEC/EN 62053-21)
- Reactive energy: Class 2 (IEC/EN 62053-23)
- Analiza armonica a curentului: No
- Porturi de comunicatie integrate: RS485
- Extensibil: No
- Aprobat MID: No