DMED301MID

Contor electric, trifazic si cu neutru, non expandabil, MID certificat, 80A conexiune directa, 4U, RS485 interfata, multi-masurare
  • Tip produs: Energy meters
  • Tipul de instalare: Montare pe șină DIN
  • Lectura curenta: Direct
  • Curent maxim (Imax) [A]: 80
  • Tipul de măsurare a energiei: Imported/exported active energy and imported/exported reactive energy
  • Precizia masurarii energiei active: Class B (EN 50470-3)
  • 0: Clasa 2 (IEC/EN 62053-23)
  • Analiza armonica a curentului: Nu
  • Porturi de comunicatie integrate: RS485
  • Extensibil: Nu
  • Aprobat MID: Imported active energy
Cod de comanda DMED301MID
Greutate [g] 381
Cantitate in ambalaj 1
Cantitate multipla de ambalaje per comanda 1
Dimensiune ambalaj 153X117X092
Volume [cm³] 1646
Cod de bare [EAN13] 8013975228821
Cod HS 90283019