Contor electric, trifazic si cu neutru, non expandabil, MID certificat, 80A conexiune directa, 4U, RS485 interfata, multi-masurare
- Tip produs: Energy meters
- Tipul de instalare: Montare pe șină DIN
- Lectura curenta: Direct
- Curent maxim (Imax) [A]: 80
- Tipul de măsurare a energiei: Imported/exported active energy and imported/exported reactive energy
- Precizia masurarii energiei active: Class B (EN 50470-3)
- 0: Clasa 2 (IEC/EN 62053-23)
- Analiza armonica a curentului: Nu
- Porturi de comunicatie integrate: RS485
- Extensibil: Nu
- Aprobat MID: Imported active energy