Contor electric, trifazic cu sau fara neutru, non expandabil, conexiune cu CT /5A secondary, 4U, 2 iesire statica programabila, multi-masurare
- Tip produs: Energy meters
- Tipul de instalare: DIN rail mounting
- Lectura curenta: CT /5A /1A
- Curent maxim (Imax) [A]: 5
- Type of energy measurement: Imported/exported active energy and imported/exported reactive energy
- Precizia masurarii energiei active: Class 0.5s (IEC/EN 62053-22)
- Reactive energy: Class 2 (IEC/EN 62053-23)
- Analiza armonica a curentului: No
- Porturi de comunicatie integrate: No
- Extensibil: No
- Aprobat MID: No