Contor electric, trifazic cu sau fara neutru, MID certificat, non expandabil, conexiune cu CT /5A secondary, 4U, RS485 interfata, multi-masurare
- Tip produs: Energy meters
- Tipul de instalare: DIN rail mounting
- Lectura curenta: CT /5A
- Curent maxim (Imax) [A]: 5
- Type of energy measurement: Imported/exported active energy and imported/exported reactive energy
- Precizia masurarii energiei active: Class B (EN 50470-3)
- Reactive energy: Class 2 (IEC/EN 62053-23)
- Analiza armonica a curentului: No
- Porturi de comunicatie integrate: RS485
- Extensibil: No
- Aprobat MID: Imported active energy