DMG300
- Tip produs: Instrumente de măsurare digitale multifuncționale
- Tipul de instalare: Montare pe șină DIN
- Lectura curenta: CT /5A /1A
- Precizia masurarii energiei active: Class 0.5s (IEC/EN 62053-22)
- 0: Clasa 2 (IEC/EN 62053-23)
- Analiza armonica a curentului: Ordinul 31
- Porturi de comunicatie integrate: Nu
- Extensibil: Da
Cod de comanda | DMG300 |
---|---|
Greutate [g] | 320 |
Cantitate in ambalaj | 1 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 1 |
Dimensiune ambalaj | 150X110X090 |
Volume [cm³] | 1485 |
Cod de bare [EAN13] | 8013975179659 |
Cod HS | 90303100 |