DMG7000
- Tip produs: Analizoare de retea și sistem de monitorizare a retelei EASY BRANCH
- Tipul de instalare: Incorporat
- Lectura curenta: CT /5A /1A
- Precizia masurarii energiei active: Class 0.5s (IEC/EN 62053-22)
- 0: Class 1 (IEC/EN 62053-24)
- Analiza armonica a curentului: Ordinul 63
- Porturi de comunicatie integrate: Nu
- Extensibil: Da
Cod de comanda | DMG7000 |
---|---|
Greutate [g] | 412 |
Cantitate in ambalaj | 1 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 1 |
Dimensiune ambalaj | 150X110X090 |
Volume [cm³] | 1485 |
Cod de bare [EAN13] | 8013975271391 |
Cod HS | 90303100 |