DMG8000
- Tip produs: Power analyzers and EASY BRANCH power monitoring system
- Tipul de instalare: Flush mounting
- Lectura curenta: CT /5A /1A
- Precizia masurarii energiei active: Class 0.5s (IEC/EN 62053-22)
- Reactive energy: Class 1 (IEC/EN 62053-24)
- Analiza armonica a curentului: 63rd order
- Porturi de comunicatie integrate: Ethernet
- Extensibil: Yes
Cod de comanda | DMG8000 |
---|---|
Greutate [g] | 420 |
Cantitate in ambalaj | 1 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 1 |
Dimensiune ambalaj | 150X110X090 |
Volume [cm³] | 1485 |
Cod de bare [EAN13] | 8013975271414 |
Cod HS | 90303100 |