DMGKIT100100
- Tip produs: Instrumente de măsurare digitale multifuncționale
- Tipul de instalare: Montare pe șină DIN
- Curentul primar Ipn (/ 5) [A]: 100
- Lectura curenta: CT /5A /1A
- Analiza armonica a curentului: Ordinul al 15-lea
- Porturi de comunicatie integrate: Nu
- Extensibil: Nu
Cod de comanda | DMGKIT100100 |
---|---|
Greutate [g] | 940 |
Cantitate in ambalaj | 1 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 1 |
Dimensiune ambalaj | 206X092X170 |
Volume [cm³] | 3221,84 |
Cod de bare [EAN13] | 8013975215197 |
Cod HS | 90303100 |