FB01B2P
- Tip produs: Siguranță - 10x38mm
- Numar de poli: 2P
- Tipul tensiunii de operare: AC
- Tensiune nominala maxima IEC Un [V]: 690
- Curent nominal maxim IEC In [A]: 32
- Indicator luminos: Nu
- Conformitate: IEC
Cod de comanda | FB01B2P |
---|---|
Greutate [g] | 130 |
Cantitate in ambalaj | 6 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 6 |
Dimensiune ambalaj | 227X085X065 |
Volume [cm³] | 209,029 |
Cod de bare [EAN13] | 8013975187029 |
Cod HS | 85361050 |