FB01D1P
- Tip produs: Siguranță - 10x38mm
- Numar de poli: 1P
- Tipul tensiunii de operare: DC
- Tensiune nominala maxima IEC Un [V]: 1000
- Curent nominal maxim IEC In [A]: 32
- Indicator luminos: Nu
- Conformitate: Certificat IEC/UL
Cod de comanda | FB01D1P |
---|---|
Greutate [g] | 64 |
Cantitate in ambalaj | 12 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 12 |
Dimensiune ambalaj | 227X085X065 |
Volume [cm³] | 104,515 |
Cod de bare [EAN13] | 8013975186510 |
Cod HS | 85361050 |