FB01F1M
- Tip produs: Fuse holders - 10x38mm
- Numar de poli: 1P+N
- Tipul tensiunii de operare: AC
- Tensiune nominala maxima IEC Un [V]: 690
- Curent nominal maxim IEC In [A]: 32
- Indicator luminos: No
- Conformitate: IEC / UL recognized and CSA certified
Cod de comanda | FB01F1M |
---|---|
Greutate [g] | 73 |
Cantitate in ambalaj | 12 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 12 |
Dimensiune ambalaj | 227X085X065 |
Volume [cm³] | 104,515 |
Cod de bare [EAN13] | 8013975208717 |
Cod HS | 85361050 |