FB01F1PL
- Tip produs: Fuse holders - 10x38mm
- Numar de poli: 1P
- Tipul tensiunii de operare: AC
- Tensiune nominala maxima IEC Un [V]: 690
- Curent nominal maxim IEC In [A]: 32
- Indicator luminos: Yes
- Conformitate: IEC / UL recognized and CSA certified
Cod de comanda | FB01F1PL |
---|---|
Greutate [g] | 65 |
Cantitate in ambalaj | 12 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 12 |
Dimensiune ambalaj | 227X085X065 |
Volume [cm³] | 104,515 |
Cod de bare [EAN13] | 8013975208786 |
Cod HS | 85361050 |