FB01F3PL
- Tip produs: Fuse holders - 10x38mm
- Numar de poli: 3P
- Tipul tensiunii de operare: AC
- Tensiune nominala maxima IEC Un [V]: 690
- Curent nominal maxim IEC In [A]: 32
- Indicator luminos: Yes
- Conformitate: IEC / UL recognized and CSA certified
Cod de comanda | FB01F3PL |
---|---|
Greutate [g] | 188 |
Cantitate in ambalaj | 4 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 4 |
Dimensiune ambalaj | 227X085X065 |
Volume [cm³] | 313,544 |
Cod de bare [EAN13] | 8013975323809 |
Cod HS | 85361050 |