FB03A3P
- Tip produs: Fuse holders - 22x58mm
- Numar de poli: 3P
- Tipul tensiunii de operare: AC
- Tensiune nominala maxima IEC Un [V]: 690
- Curent nominal maxim IEC In [A]: 125
- Indicator luminos: No
- Conformitate: IEC / UL recognized and CSA certified
Cod de comanda | FB03A3P |
---|---|
Greutate [g] | 500 |
Cantitate in ambalaj | 2 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 2 |
Dimensiune ambalaj | 235X135X085 |
Volume [cm³] | 1348,313 |
Cod de bare [EAN13] | 8013975186640 |
Cod HS | 85361090 |