FE01D00600
- Tip produs: Siguranțe pentru aplicații fotovoltaice - 10x38mm
- Tipul tensiunii de operare: DC
- Tensiune nominala maxima IEC Un [V]: 1000
- Curent nominal maxim IEC In [A]: 6
- Indicator luminos: Nu
- Conformitate: IEC
Cod de comanda | FE01D00600 |
---|---|
Greutate [g] | 7.8 |
Cantitate in ambalaj | 10 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 10 |
Dimensiune ambalaj | 082X055X013 |
Volume [cm³] | 5,863 |
Cod de bare [EAN13] | 8013975187074 |
Cod HS | 85361010 |