FE01D02000

Fuzibil pentru aplicatii fotovoltaice, pentru port fuzibile 10X38mm. Capacitate de rupere 30kA la 1000VDC, 20A
  • Tip produs: Siguranțe pentru aplicații fotovoltaice - 10x38mm
  • Tipul tensiunii de operare: DC
  • Tensiune nominala maxima IEC Un [V]: 1000
  • Curent nominal maxim IEC In [A]: 20
  • Indicator luminos: Nu
  • Conformitate: IEC
Cod de comanda FE01D02000
Greutate [g] 8.2
Cantitate in ambalaj 10
Cantitate multipla de ambalaje per comanda 10
Dimensiune ambalaj 082X055X013
Volume [cm³] 5,863
Cod de bare [EAN13] 8013975187128
Cod HS 85361050