FE05D032

Fuzibil pentru aplicatii fotovoltaice, 14X85mm. Capacitate de rupere 10kA la 1500VDC, 32A
  • Tip produs: Siguranțe pentru aplicații fotovoltaice - 14x85mm
  • Tipul tensiunii de operare: DC
  • Tensiune nominala maxima IEC Un [V]: 1500
  • Curent nominal maxim IEC In [A]: 32
  • Conformitate: IEC
Cod de comanda FE05D032
Greutate [g] 31
Cantitate in ambalaj 5
Cantitate multipla de ambalaje per comanda 5
Dimensiune ambalaj 145X085X015
Volume [cm³] 36,975
Cod de bare [EAN13] 8013975299814
Cod HS 85389099