GA025A
- Tip produs: Switch disconnectors
- Numar de poli: 3
- Tipul tensiunii de operare: AC
- IEC curent termic convențional în aer liber Ith [A]: 25
- Standard UL: UL60947-4-1
- Tipul de instalare: Screw on plate or 35mm DIN rail
Cod de comanda | GA025A |
---|---|
Greutate [g] | 146 |
Cantitate in ambalaj | 5 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 5 |
Dimensiune ambalaj | 083X040X080 |
Volume [cm³] | 265,6 |
Cod de bare [EAN13] | 8013975177587 |
Cod HS | 85365080 |