GA063A
- Tip produs: Separatoare de sarcina
- Numar de poli: 3
- Tipul tensiunii de operare: AC
- IEC curent termic convențional în aer liber Ith [A]: 63
- Standard UL: UL98
- Tipul de instalare: Înșurubați pe placă sau șină DIN de 35 mm
Cod de comanda | GA063A |
---|---|
Greutate [g] | 388 |
Cantitate in ambalaj | 1 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 1 |
Dimensiune ambalaj | 103X079X080 |
Volume [cm³] | 650,96 |
Cod de bare [EAN13] | 8013975177617 |
Cod HS | 85365080 |