GX1691U25
- Tip produs: ON/OFF switches
- Schema: 91 - ON/OFF switch 2 poles
- IEC curent termic convențional în aer liber Ith [A]: 16
- Executie: U25 - Front mounting with red/yellow handle padlockable in 0 and protection covers
- Familie: GX - square-shaped contact block
Cod de comanda | GX1691U25 |
---|---|
Greutate [g] | 110 |
Cantitate in ambalaj | 1 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 1 |
Dimensiune ambalaj | 050X068X082 |
Volume [cm³] | 278,8 |
Cod de bare [EAN13] | 8013975118832 |
Cod HS | 85365080 |