GX2010U
- Tip produs: Comutatoare ON/OFF
- Schema: 10 - Comutator ON/OFF 3 poli
- IEC curent termic convențional în aer liber Ith [A]: 20
- Executie: U - Versiune cu montare frontală cu mâner negru
- Familie: GX - bloc de contact de formă pătrată
Cod de comanda | GX2010U |
---|---|
Greutate [g] | 114 |
Cantitate in ambalaj | 1 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 1 |
Dimensiune ambalaj | 050X068X082 |
Volume [cm³] | 278,8 |
Cod de bare [EAN13] | 8013975101025 |
Cod HS | 85365080 |