GX2011U
- Tip produs: Motor starting switches
- Schema: 11 - 3-phase motor reversing switch
- IEC curent termic convențional în aer liber Ith [A]: 20
- Executie: U - Front mounting with black handle
- Familie: GX - square-shaped contact block
Cod de comanda | GX2011U |
---|---|
Greutate [g] | 140 |
Cantitate in ambalaj | 1 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 1 |
Dimensiune ambalaj | 050X068X099 |
Volume [cm³] | 336,6 |
Cod de bare [EAN13] | 8013975101056 |
Cod HS | 85365080 |