GX2053U
- Tip produs: Changeover switches
- Schema: 53 - Changeover switch 3 poles - 2 speed motor starting with separate windings
- IEC curent termic convențional în aer liber Ith [A]: 20
- Executie: U - Front mounting with black handle
- Familie: GX - square-shaped contact block
Cod de comanda | GX2053U |
---|---|
Greutate [g] | 144 |
Cantitate in ambalaj | 1 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 1 |
Dimensiune ambalaj | 050X068X099 |
Volume [cm³] | 336,6 |
Cod de bare [EAN13] | 8013975101179 |
Cod HS | 85365080 |