HR501CD024

RELEU INTERMEDIAR CU INDICATOR LED DE STARE ȘI ACTUATOR MECANIC, 24VDC, 16A, 1C/O CONTACT. MONTAJ IN PRIZĂ HR5XS2... (MAX 10A)
  • Tip produs: Relee miniaturale
  • Tip de contacte: 1 C/O
  • Tensiunea de control al releului: 24VDC
  • IEC curent termic convențional în aer liber Ith [A]: 16
  • Indicator cu LED: Da
  • Actuator mecanic: Da
Cod de comanda HR501CD024
Greutate [g] 40.08
Cantitate in ambalaj 10
Cantitate multipla de ambalaje per comanda 10
Dimensiune ambalaj 365X210X205
Volume [cm³] 31,426
Cod de bare [EAN13] 8013975233474
Cod HS 85364900