HR502CA230
- Tip produs: Relee miniaturale
- Tip de contacte: 2 C/O
- Tensiunea de control al releului: 230VAC
- IEC curent termic convențional în aer liber Ith [A]: 8
- Indicator cu LED: Da
- Actuator mecanic: Da
Cod de comanda | HR502CA230 |
---|---|
Greutate [g] | 38.85 |
Cantitate in ambalaj | 10 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 10 |
Dimensiune ambalaj | 365X210X205 |
Volume [cm³] | 31,426 |
Cod de bare [EAN13] | 8013975233559 |
Cod HS | 85364900 |