HR702CA230

8-PIN RELEU INDUSTRIAL CU INDICATOR LED DE STARE ȘI ACTUATOR MECANIC, 230VAC, 10A, 2 C/O CONTACTE, POTRIVIT CU PRIZA HR7XS1
  • Tip produs: Relee intermediare
  • Tip de contacte: 2 C/O
  • Tensiunea de control al releului: 230VAC
  • IEC curent termic convențional în aer liber Ith [A]: 10
  • Indicator cu LED: Da
  • Actuator mecanic: Da
Cod de comanda HR702CA230
Greutate [g] 101.63
Cantitate in ambalaj 10
Cantitate multipla de ambalaje per comanda 10
Dimensiune ambalaj 197X145X38
Volume [cm³] 108,5
Cod de bare [EAN13] 8013975233788
Cod HS 85364900