HRA101CE024
- Tip produs: Slim relays on the socket
- Tip de contacte: 1 C/O
- Tensiunea de control al releului: 24VAC/VDC
- IEC curent termic convențional în aer liber Ith [A]: 6
- Indicator cu LED: Yes
- Actuator mecanic: No
- Tip de priza: Screw terminals
Cod de comanda | HRA101CE024 |
---|---|
Greutate [g] | 37 |
Cantitate in ambalaj | 10 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 10 |
Dimensiune ambalaj | 365X200X210 |
Volume [cm³] | 76,65 |
Cod de bare [EAN13] | 8013975233146 |
Cod HS | 85364900 |