HRA502CD024K5
- Tip produs: Assembled miniature relays
- Tip de contacte: 2 C/O
- Tensiunea de control al releului: 24VDC
- IEC curent termic convențional în aer liber Ith [A]: 8
- Indicator cu LED: Yes
- Actuator mecanic: Yes
- Tip de priza: Spring terminals
Cod de comanda | HRA502CD024K5 |
---|---|
Greutate [g] | 85.78 |
Cantitate in ambalaj | 5 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 5 |
Dimensiune ambalaj | 126X092X085 |
Volume [cm³] | 197,064 |
Cod de bare [EAN13] | 8013975322284 |
Cod HS | 85364900 |