HRA604CA230K4
- Tip produs: Assembled industrial relays
- Tip de contacte: 4 C/O
- Tensiunea de control al releului: 230VAC
- IEC curent termic convențional în aer liber Ith [A]: 5
- Indicator cu LED: Da
- Actuator mecanic: Da
- Tip de priza: Borne cu șuruburi
Cod de comanda | HRA604CA230K4 |
---|---|
Greutate [g] | 129.78 |
Cantitate in ambalaj | 5 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 5 |
Dimensiune ambalaj | 140X082X109 |
Volume [cm³] | 250,264 |
Cod de bare [EAN13] | 8013975322314 |
Cod HS | 85364900 |