HS1A2NN025D024

Miniature solid state relay, single-phase, 25A, 4…30VDC, Faston terminals
  • Tip produs: Mini, monofazat
  • Tensiune de control [V]: 4...30VDC
  • Tensiune nominala de functionare: 12...280
  • Curent nominal de operare AC-51 (sarcină rezistivă) la 40°C: 25
  • Curent nominal de operare AC-53 (sarcina motorului) la 40°C: 7
  • Radiator pentru utilizare la 40°C și 55°C la curent nominal AC-51: ≤1.2
  • Numar de poli: 1
  • Temperatura de functionare max: +90
  • Energia specifică lăsată să treacă I2t: 340
  • Tipul terminalelor: Faston
Cod de comanda HS1A2NN025D024
Greutate [g] 17.7
Cantitate in ambalaj 4
Cantitate multipla de ambalaje per comanda 4
Dimensiune ambalaj 075X049X038
Volume [cm³] 34,912
Cod de bare [EAN13] 8013975321539
Cod HS 85365003