HS1B6NT040E230
- Tip produs: Puc de hochei, monofazat
- Tensiune de control [V]: 18...280VAC/DC
- Tensiune nominala de functionare: 24…600
- Curent nominal de operare AC-51 (sarcină rezistivă) la 40°C: 40
- Radiator pentru utilizare la 40°C și 55°C la curent nominal AC-51: ≤0.9
- Numar de poli: 1
- Temperatura de functionare max: +90
- Energia specifică lăsată să treacă I2t: 1.25
- Tipul terminalelor: Şurub
Cod de comanda | HS1B6NT040E230 |
---|---|
Greutate [g] | 90 |
Cantitate in ambalaj | 1 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 1 |
Dimensiune ambalaj | 075X049X038 |
Volume [cm³] | 139,65 |
Cod de bare [EAN13] | 8013975321577 |
Cod HS | 85365003 |