HS1C6HV020D024
- Tip produs: Releu în stare solidă cu radiator, monofazat
- Tensiune de control [V]: 4...32VDC
- Tensiune nominala de functionare: 48…600
- Curent nominal de operare AC-51 (sarcină rezistivă) la 40°C: 20
- Numar de poli: 1
- Temperatura de functionare max: +80
- Energia specifică lăsată să treacă I2t: 0.8
- Tipul terminalelor: Şurub
Cod de comanda | HS1C6HV020D024 |
---|---|
Greutate [g] | 200 |
Cantitate in ambalaj | 1 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 1 |
Dimensiune ambalaj | 113X020X138 |
Volume [cm³] | 311,88 |
Cod de bare [EAN13] | 8013975321263 |
Cod HS | 85364900 |