KEN1M1024F
- Tip produs: Safety switches with solenoid and separate actuator
- Caracteristici produs: Safety switches with solenoid
- Materialul carcasei: Polymer thermoplastic
- Intrarea cablului: 3 x M20
- Tip de electromagnet: De-energised
- Tensiunea de alimentare cu electromagnet: 24VAC/DC
- Tip de contacte: 1NC (Key), 2NC+1NO (Solenoid)
Cod de comanda | KEN1M1024F |
---|---|
Greutate [g] | 444.9 |
Cantitate in ambalaj | 1 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 1 |
Dimensiune ambalaj | 200X045X045 |
Volume [cm³] | 405 |
Cod de bare [EAN13] | 8013975234082 |
Cod HS | 85365080 |