LPCB6342

BUTON CIUPERCA Ø22mm PLATINUM PLASTIC CROMAT, CU INTOARCERE PENTRU REVENIRE, Ø40mm.PENTRU OPRIRE NORMALA. NEGRU
  • Tip produs: Pushbuttons
  • Tipul actuatorului: Mushroom head
  • Familie: Platinum chromed plastic Ø22mm
  • Culoare: Black
  • Element Iluminat: No
  • Simbol: No
  • Mecanism de cuplare: Turn to release
  • Tip de oprire pentru butoane ciuperca: Normal
  • Diametru cap [mm]: 40
Cod de comanda LPCB6342
Greutate [g] 39
Cantitate in ambalaj 10
Cantitate multipla de ambalaje per comanda 10
Dimensiune ambalaj 230X080X065
Volume [cm³] 119,6
Cod de bare [EAN13] 8013975197783
Cod HS 85365080