LPCB6744
- Tip produs: Pushbuttons
- Tipul actuatorului: Mushroom head
- Familie: Platinum plastic cromat Ø22mm
- Culoare: Roșu
- Element Iluminat: Nu
- Simbol: Nu
- Mecanism de cuplare: Trageți pentru a elibera
- Tip de oprire pentru butoane ciuperca: Oprire de urgență ISO13850
- Diametru cap [mm]: 40
Cod de comanda | LPCB6744 |
---|---|
Greutate [g] | 40 |
Cantitate in ambalaj | 10 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 10 |
Dimensiune ambalaj | 230X080X065 |
Volume [cm³] | 119,6 |
Cod de bare [EAN13] | 8013975197837 |
Cod HS | 85365080 |