LPCBL6644
- Tip produs: Pushbuttons
- Tipul actuatorului: Double-touch with two flush pushbuttons
- Familie: Platinum chromed plastic Ø22mm
- Culoare: Red
- Element Iluminat: Yes
- Simbol: No
- Mecanism de cuplare: Spring return
- Tip de oprire pentru butoane ciuperca: ISO13850 Emergency
- Diametru cap [mm]: 40
Cod de comanda | LPCBL6644 |
---|---|
Greutate [g] | 38 |
Cantitate in ambalaj | 10 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 10 |
Dimensiune ambalaj | 230X080X065 |
Volume [cm³] | 119,6 |
Cod de bare [EAN13] | 8013975198155 |
Cod HS | 85365080 |