LPMLB5
- Tip produs: Pushbuttons
- Tipul actuatorului: Flush
- Familie: Platinum chromed plastic Ø22mm
- Culoare: Yellow
- Simbol: No
- Mecanism de cuplare: Spring return
- Tensiunea de alimentare: 24VAC/VDC
Cod de comanda | LPMLB5 |
---|---|
Greutate [g] | 21.28 |
Cantitate in ambalaj | 10 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 10 |
Dimensiune ambalaj | 190X065X057 |
Volume [cm³] | 70,395 |
Cod de bare [EAN13] | 8013975225080 |
Cod HS | 85318070 |