LPSB6742
- Tip produs: Pushbuttons
- Tipul actuatorului: Mushroom head
- Familie: Platinum metal Ø22mm
- Culoare: Negru
- Element Iluminat: Nu
- Simbol: Nu
- Mecanism de cuplare: Trageți pentru a elibera
- Tip de oprire pentru butoane ciuperca: Normal
- Diametru cap [mm]: 40
Cod de comanda | LPSB6742 |
---|---|
Greutate [g] | 102 |
Cantitate in ambalaj | 5 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 5 |
Dimensiune ambalaj | 160X171X006 |
Volume [cm³] | 161,168 |
Cod de bare [EAN13] | 8013975295267 |
Cod HS | 85365080 |