LPSBL6645

BUTON DE URGENTA PLATINUM ILUMINAT Ø22mm METALIC, CU RETINERE, PRIN INVARTIRE PENTRU ELIBERARE, Ø40mm.PENTRU OPRIERE DE URGENTA. GALBEN
  • Tip produs: Pushbuttons
  • Tipul actuatorului: Flush
  • Familie: Platinum metal Ø22mm
  • Culoare: Yellow
  • Element Iluminat: Yes
  • Simbol: No
  • Mecanism de cuplare: Spring return
  • Tip de oprire pentru butoane ciuperca: Normal
  • Diametru cap [mm]: 40
Cod de comanda LPSBL6645
Greutate [g] 45
Cantitate in ambalaj 1
Cantitate multipla de ambalaje per comanda 1
Dimensiune ambalaj 160X171X006
Volume [cm³] 161,168
Cod de bare [EAN13] 8013975295427
Cod HS 85365080