LRK10RA240
- Tip produs: Micro PLC
- Numar maxim de I/O: 10 (6 intrări + 4 ieșiri) până la 34 cu module LRE
- Tensiunea de alimentare auxiliara: 100…240VAC
- Tipul de iesiri integrate: Releu
- Port de comunicatie integrat: Ethernet
- Afisaj: Display LCD, 4 linii x 16 caractere
Cod de comanda | LRK10RA240 |
---|---|
Greutate [g] | 240 |
Cantitate in ambalaj | 1 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 1 |
Dimensiune ambalaj | 096X065X080 |
Volume [cm³] | 499,2 |
Cod de bare [EAN13] | 8013975319208 |
Cod HS | 8537101090 |