LRK12RD024
- Tip produs: Micro PLC
- Numar maxim de I/O: 12 (8 intrări + 4 ieșiri) până la 36 cu module LRE
- Tensiunea de alimentare auxiliara: 12/24VDC
- Tipul de iesiri integrate: Releu
- Port de comunicatie integrat: Ethernet
- Afisaj: Display LCD, 4 linii x 16 caractere
Cod de comanda | LRK12RD024 |
---|---|
Greutate [g] | 240 |
Cantitate in ambalaj | 1 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 1 |
Dimensiune ambalaj | 096X065X080 |
Volume [cm³] | 499,2 |
Cod de bare [EAN13] | 8013975319222 |
Cod HS | 8537101090 |