LRK20RD024RS
- Tip produs: Micro PLC
- Numar maxim de I/O: 20 (12 intrări + 8 ieșiri) până la 44 cu module LRE
- Tensiunea de alimentare auxiliara: 12/24VDC
- Tipul de iesiri integrate: Releu
- Port de comunicatie integrat: Ethernet + RS485
- Afisaj: Display LCD, 4 linii x 16 caractere
Cod de comanda | LRK20RD024RS |
---|---|
Greutate [g] | 340 |
Cantitate in ambalaj | 1 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 1 |
Dimensiune ambalaj | 132X065X098 |
Volume [cm³] | 840,84 |
Cod de bare [EAN13] | 8013975319246 |
Cod HS | 8537101090 |