LVM20A024
- Tip produs: Releu de control
- Tip de lichid: Lichide conductoare
- Functie: Golire
- Numar de electrozi conectabili [Nr.]: 3
- Sensibilitate [kO]: 2,5...50 reglabil
- Numarul de iesiri releu: 1
- Tensiune de alimentare auxiliara [V]: 24VAC
- Tipul de instalare: Montare pe șină DIN
Cod de comanda | LVM20A024 |
---|---|
Greutate [g] | 213 |
Cantitate in ambalaj | 1 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 1 |
Dimensiune ambalaj | 095X040X075 |
Volume [cm³] | 285 |
Cod de bare [EAN13] | 8013975124987 |
Cod HS | 85364900 |