LVM20A240
- Tip produs: Level monitoring relays
- Tip de lichid: Conductive liquids
- Functie: Emptying
- Numar de electrozi conectabili [Nr.]: 3
- Sensibilitate [kO]: 2.5...50 adjustable
- Numarul de iesiri releu: 1
- Tensiune de alimentare auxiliara [V]: 220...240VAC
- Tipul de instalare: Modular DIN rail mounting
Cod de comanda | LVM20A240 |
---|---|
Greutate [g] | 216 |
Cantitate in ambalaj | 1 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 1 |
Dimensiune ambalaj | 095X040X075 |
Volume [cm³] | 285 |
Cod de bare [EAN13] | 8013975124994 |
Cod HS | 85364900 |