LVM30A415
- Tip produs: Releu de control
- Tip de lichid: Lichide conductoare
- Functie: Golirea sau umplerea
- Numar de electrozi conectabili [Nr.]: 3
- Sensibilitate [kO]: 2,5...50 reglabil
- Numarul de iesiri releu: 2
- Tensiune de alimentare auxiliara [V]: 110...127VAC/380...415VAC
- Tipul de instalare: Montare pe șină DIN
Cod de comanda | LVM30A415 |
---|---|
Greutate [g] | 314 |
Cantitate in ambalaj | 1 |
Cantitate multipla de ambalaje per comanda | 1 |
Dimensiune ambalaj | 095X055X075 |
Volume [cm³] | 391,875 |
Cod de bare [EAN13] | 8013975125021 |
Cod HS | 85364900 |